Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582367966
Broj proizvoda:
5087PJM100P60-90x70
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea stainless je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea stainless je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je sa dva trke za loptu, ojačano ili nerđajući ležaj za okretanje koji obezbeđuje pouzdanu funkcionalnost. Točak se sastoji od polipropilenske osnove sa termoplastičnom gumom kao gazećom površinom, dok klizni ležaj, nerđajući garantuje glatko kotrljanje. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 138 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za stolice za tuširavanje.
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)