Okretanje Tocak 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395631
Broj proizvoda:
5080PJM100P30-12
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea stainless okretanje tocak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea stainless okretanje tocak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće ležište za okretanje koje obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume, dok je ležište točka klizni ležaj, nerđajući tip koji garantuje dugotrajnost. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 139 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za stolice za tuširavanje gde su potrebne pouzdanost i otpornost na vlagu.