Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383409
Broj proizvoda:
5081PJM100P30-12
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea stainless je okreni tocak sa usmerena kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za pricvrscivanje. Kuciste je izradje...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Galea stainless je okreni tocak sa usmerena kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za pricvrscivanje. Kuciste je izradjeno od poliamida i opremljeno je sa dve trke za loptu, ojacano ili nerdjajuci osloncem za okretanje koji obezbedjuje pouzdano funkcionisanje. Tocak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa gaznom povrsinom od termoplasticne gume, dok je oslonac tocka izveden kao klizni lezaj, nerdjajuci za dugotrajnu upotrebu. Precnik tocka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 139 mm. Dinamicki nosivost tocka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok staticka nosivost doseze 200 kg. Ovaj tocak je posebno pogodan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za stolice za tusiranje gde se zahteva pouzdanost i higijena.