Okretanje Tocak 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395518
Broj proizvoda:
5080PJM100P30-10
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea stainless okretanje tocak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za pricvrscivanje. Kuciste je izradjeno od poliamida ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea stainless okretanje tocak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za pricvrscivanje. Kuciste je izradjeno od poliamida sa ojacanjem koje koristi dve trke za loptu, ojacano ili nerdjajuci oslonac za okretanje. Tocak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa gaznom povrsinom od termoplasticne gume, dok je oslonjen na klizni lezaj od nerdjajuceg materijala. Precnik tocka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 139 mm. Dinamicki nosivost tocka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok staticka nosivost doseze 200 kg. Ovaj tocak je posebno pogodan za primenu u ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i za stolice za tusiranje gde se zahteva pouzdanost i otpornost na koroziju.
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
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)