Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Galea stainless je okreni tocak sa potpuna kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za pricvrscivanje. Kuciste je izradjeno od poliamida i opremljeno je sa dve trke za loptu, ojacano ili nerdjajuci kao okretni lezaj za pouzdano funkcionisanje. Tocak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa gaznom povrsinom od termoplasticne gume, dok je klizni lezaj, nerdjajuci ugrajen za glatko kotrljanje. Precnik tocka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 139 mm. Dinamicki nosivost tocka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok staticki nosivost doseze 200 kg. Ovaj tocak je posebno pogodan za primenu u ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka kao i stolice za tusiranje gde su potrebni pouzdanost i higijena.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5087PJM100P30-10
EAN
4031582383775
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
66 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
139 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.46 kg
Naziv proizvoda
Galea stainless
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Prečnik kupole
59 mm
Otpor okretanju
256 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
128 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
30 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
klizni lezaj, nerdjajuci
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Galea stainless
5080PJM100P30-10

Galea stainless okretanje tocak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za pricvrscivanje. Kuciste je izradjeno od poliamida sa ojacanjem koje koristi dve trke za loptu, ojacano ili nerdjajuci oslonac za okretanje. Tocak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa gaznom povrsinom od termoplasticne gume, dok je oslonjen na klizni lezaj od nerdjajuceg materijala. Precnik tocka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 139 mm. Dinamicki nosivost tocka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok staticka nosivost doseze 200 kg. Ovaj tocak je posebno pogodan za primenu u ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i za stolice za tusiranje gde se zahteva pouzdanost i otpornost na koroziju.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Galea stainless
5081PJM100P30-10

Galea stainless je okreni tocak sa usmerena kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za pricvrscivanje. Kuciste je izradjeno od poliamida i opremljeno je sa dve trke za loptu, ojacano ili nerdjajuci kao okretni lezaj koji obezbedjuje pouzdanu rotaciju. Tocak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa gaznom povrsinom od termoplasticne gume, dok je klizni lezaj, nerdjajuci ugrajen za glatko kotrljanje. Precnik tocka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 139 mm. Dinamicki nosivost tocka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok staticki nosivost doseze 200 kg. Ovaj tocak je posebno pogodan za primenu u ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka kao i stolice za tusiranje gde se zahteva visoka higijena i otpornost na koroziju.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg