Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Galea stainless okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa ojačanim sistemom okretanja koji koristi dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće, što obezbeđuje dugotrajnu funkcionalnost. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume, dok precizni kuglični ležaj od nerđajućeg materijala garantuje glatko kotrljanje. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visota konstrukcije je 138 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Proizvod je posebno pogodan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za stolice za tuširavanje, gde su potrebni pouzdanost i higijena.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5080PJC100P60-90x70
EAN
4031582308495
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
138 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.44 kg
Naziv proizvoda
Galea stainless
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
8 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
70 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
60 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
55 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
50 mm
Dužina ploče
90 mm
Širina ploče
70 mm
kuciste
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Otpor okretanju
180 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
90 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
30 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
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
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Galea stainless
5081PJC100P60-90x70

Galea stainless je okreni tocak sa usmerena kocnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je sa dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće, što obezbeđuje pouzdano okretanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume, dok je ležaj izveden kao precizini kuglični ležaj, nerđajući, što garantuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 138 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za stolice za tuširavanje, gde su potrebni visoki standardi higijene i pouzdanosti.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg