Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582368017
Broj proizvoda:
5081PJC100P60-90x70
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea stainless je okreni tocak sa usmerena kocnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea stainless je okreni tocak sa usmerena kocnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je sa dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće, što obezbeđuje pouzdano okretanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume, dok je ležaj izveden kao precizini kuglični ležaj, nerđajući, što garantuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 138 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za stolice za tuširavanje, gde su potrebni visoki standardi higijene i pouzdanosti.
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)