Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Galea okretanje točak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa električnim provodnim svojstvima, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume koja takođe poseduje električnu provodljivost, a oslanja se na klizni ležaj. Prečnik točka iznosi 100 mm, dok je ukupna visina proizvoda 139 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je posebno pogodan za primenu kod bolničkih kreveta za negu, ketering kolica i sistema za distribuciju obroka, kao i stolica za tuširavanje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5070YGH100P30-12
EAN
4031582353587
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
139 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Naziv proizvoda
Galea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
12 mm
kuciste
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
180 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
90 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca
Termoplastična guma, električna provodljivost
Širina omotac
30 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
klizni lezaj
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Galea
5077YGH100P30-12

Galea je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen primeni u bolničkim krevetima za negu, kolicima za ketering i sistemima za distribuciju obroka te stolicama za tuširanje. Montažni deo točka predstavlja otvor za vijak, koji omogućava jednostavnu i sigurnu ugradnju na nosећu konstrukciju. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno ležajem tipa dve lopte, koji obezbeđuje glatko i precizno okretanje točka oko vertikalne ose. Točak ima prečnik od 100 mm i koristi klizni ležaj, dok je gazeća površina izrađena od termoplastične gume sa električnom provodljivošću. Telo točka izrađeno je od polipropilena, takođe sa električnom provodljivošću, što omogućava odvođenje statičkog elektriciteta. Ukupna visina proizvoda iznosi 139 mm, što omogućava kompaktnu ugradnju uz zadržavanje odgovarajuće visine podizanja. Statička nosivost iznosi 200 kg, dok dinamička nosivost pri brzini kretanja od 3 km/h iznosi 100 kg.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Galea
5071YGH100P30-12

Galea je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen za primenu u bolničkim krevetima za negu, kolicima za keteringu i sistemima za distribuciju obroka te stolicama za tuširanje. Točak se pričvršćuje pomoću otvora za vijak, što omogućava jednostavnu i sigurnu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište točka izrađeno je od poliamida, a okretni ležaj predstavlja sistem sa dve lopte, što obezbeđuje glatko i precizno okretanje točka oko vertikalne ose. Sam točak ima prečnik od 100 mm, a gazeća površina izrađena je od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, dok je telo točka izrađeno od polipropilena sa električnim provodnikom, čime se omogućava odvođenje statičkog elektriciteta. Točak je opremljen kliznim ležajem koji obezbeđuje pouzdan rad pri opterećenju. Ukupna visina proizvoda iznosi 139 mm. Statička nosivost točka iznosi 200 kg, dok dinamička nosivost pri brzini kretanja od 3 km/h iznosi 100 kg.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg