Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Galea
EAN:
4031582353839
Broj proizvoda:
5071YGH100P30-12
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea je okreni tocak sa usmerena kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za pričvršćivanje. Kućište je izrađeno od polia...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea je okreni tocak sa usmerena kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za pričvršćivanje. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je ležajem za okretanje sa dve lopte koji omogućava glatko okretanje tocka. Tocak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa električnim provodnim svojstvima, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume koja takođe poseduje električnu provodljivost, a oslanja se na klizni ležaj. Prečnik tocka iznosi 100 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 139 mm. Dinamička nosivost tocka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj tocak je posebno pogodan za primenu na bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i na stolicama za tuširavanje.
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)