Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Galea je okretanje točak namenjen za primenu u medicini i ugostiteljstvu, opremljen stablom okrugle konfiguracije za jednostavnu montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa dvema lopte kao osloncem za okretanje, što omogućava glatko i precizno kretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je od termoplastične gume, što osigurava otpornost na habanje i dugotrajnost u zahtevnim okruženjima. Točak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji garantuje tiho i efikasno funkcionisanje. Telo točka je napravljeno od polipropilena, materijala koji je lagan, otporan na koroziju i lak za čišćenje. Ukupna visina proizvoda iznosi 139 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 200 kg i dinamičku nosivost od 100 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za primenu na bolničkim krevetima za negu, ketering kolima i sistemima za distribuciju obroka, kao i na stolicama za tuširanje. Ove karakteristike čine Galea idealno rešenje za medicinske i komercijalne aplikacije gde se zahtevaju pouzdanost, mobilnost i trajnost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5070PJP100R05-22x40 TRP
EAN
4031582395143
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
66 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
139 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.57 kg
Naziv proizvoda
Galea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
22 mm
Dužina sraf
40 mm
kuciste
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
59 mm
Otpor okretanju
180 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
90 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
30 mm
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa kocnica tocka 100 mm
Okreni Tocak sa kocnica tocka 100 mm
Galea
5075PJP100R05-22x40

Galea je okreni točak sa kočnicom točka namenjen ugradnji na medicinska i servisna pomična sredstva. Priključak točka je izveden kao stablo, okrugle forme, što omogućava jednostavnu montažu u odgovarajuće ležište. Kućište točka izrađeno je od poliamida i sadrži dve lopte kao okretni ležaj, čime se obezbeđuje glatko i precizno okretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 100 mm ima telo od polipropilena, dok je gazeća površina izrađena od termoplastične gume, što obezbeđuje tihu vožnju i dobru prianjanje na podlogu. Unutar točka ugrađen je precizni kuglični ležaj koji omogućava lako kotrljanje i smanjeni otpor pri kretanju. Ukupna visina proizvoda iznosi 139 mm, što je važno pri projektovanju prostora za ugradnju. Statičko nosivo opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Proizvod je namenjen za bolničke krevete za negu, keteringe kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za stolice za tuširanje.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg