Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Galea Okreni Tocak sa kocnica tocka predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije koje zahtevaju precizno upravljanje i pouzdano kočenje. Tocak je opremljen stablom okrugle forme koje omogućava stabilno povezivanje sa osnovnom konstrukcijom. Kućište je izrađeno od poliamida i koristi sistem ležaja sa dve lopte koji obezbeđuje glatko okretanje i dugotrajnu funkcionalnost. Tocak se sastoji od tela izrađenog od polipropilena i gazne površine od termoplastične gume, dok precizini kuglicni ležaj garantuje tih rad i minimalnu otpornost kotrljanja. Prečnik tocka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 139 mm. Dinamička nosivost tocka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Tocak je posebno pogodan za primenu na bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i na stolicama za tuširavanje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5075PJP100R05-22x40
EAN
4031582379310
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa kocnica tocka
Ukupna širina
66 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
139 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.61 kg
Naziv proizvoda
Galea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
22 mm
Dužina sraf
40 mm
kuciste
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
59 mm
Otpor okretanju
256 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
128 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
30 mm
Prečnik
100 mm
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okretanje Tocak 100 mm
Galea
5070PJP100R05-22x40 TRP

Galea je okretanje točak namenjen za primenu u medicini i ugostiteljstvu, opremljen stablom okrugle konfiguracije za jednostavnu montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa dvema lopte kao osloncem za okretanje, što omogućava glatko i precizno kretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je od termoplastične gume, što osigurava otpornost na habanje i dugotrajnost u zahtevnim okruženjima. Točak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji garantuje tiho i efikasno funkcionisanje. Telo točka je napravljeno od polipropilena, materijala koji je lagan, otporan na koroziju i lak za čišćenje. Ukupna visina proizvoda iznosi 139 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 200 kg i dinamičku nosivost od 100 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za primenu na bolničkim krevetima za negu, ketering kolima i sistemima za distribuciju obroka, kao i na stolicama za tuširanje. Ove karakteristike čine Galea idealno rešenje za medicinske i komercijalne aplikacije gde se zahtevaju pouzdanost, mobilnost i trajnost.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg