Okretanje Tocak 100 mm
Galea
EAN:
4031582378627
Broj proizvoda:
5070PJP100P30-12
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućiš...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je ležajem sa dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena i gazne površine od termoplastične gume, dok je osovina podržana preciznim kugličnim ležajem za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 139 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i stolice za tuširavanje.
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)