Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Galea Okreni Tocak sa usmerena kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije koje zahtevaju precizno upravljanje i pouzdano kočenje. Tocak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za pričvršćivanje, što omogućava jednostavnu i sigurnu montažu na različite tipove opreme. Kućište je izrađeno od poliamida i koristi sistem sa dve lopte za okretni ležaj, obezbeđujući glatko okretanje i dugotrajnu funkcionalnost. Tocak se sastoji od polipropilenske osnove sa gazećom površinom od termoplastične gume, dok precizini kuglični ležaj garantuje tih rad i minimalnu otpornost kotrljanja. Prečnik tocka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 139 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Tocak je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i stolice za tuširavanje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5071PJP100P30-12
EAN
4031582378856
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Ukupna širina
66 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
139 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.47 kg
Naziv proizvoda
Galea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
12 mm
kuciste
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
59 mm
Otpor okretanju
256 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
128 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
30 mm
Prečnik
100 mm
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Galea
5070PJP100P30-12

Galea okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je ležajem sa dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena i gazne površine od termoplastične gume, dok je osovina podržana preciznim kugličnim ležajem za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 139 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i stolice za tuširavanje.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa kocnica tocka 100 mm
Okreni Tocak sa kocnica tocka 100 mm
Galea
5075PJP100P30-12

Galea je okreni tocak sa kocnica tocka koji koristi otvor za vijak kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je ležajem sa dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Tocak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena i gazne površine od termoplastične gume, dok je ležaj tocka precizini kuglicni lezaj koji obezbeđuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik tocka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 139 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj tocak je posebno pogodan za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i stolicama za tuširavanje gde se zahteva pouzdanost i preciznost u radu.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg