Okretanje Tocak 100 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990061101
EAN:
4031582304657
Broj proizvoda:
3470UOO100P30-13
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Okretanje Tocak Alpha predstavlja visokokvalitetno rešenje sa otvor za vijak sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čelični...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Alpha predstavlja visokokvalitetno rešenje sa otvor za vijak sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čelični list, težak materijala i opremljeno je sa Dve lopte ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak je konstruisan sa telom od poliamid materijala, dok je gazna površina takođe izrađena od Identično sa telom Tocak materijala, a rotacija se ostvaruje pomoću klizni lezaj ležaja. Točak ima prečnik od 100 mm, dok ukupna visina konstrukcije iznosi 128 mm. Dinamička nosivost dostiže 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 300 kg. Proizvod je idealan za primenu u automobilskom OEM sektoru, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolicima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije