Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990061118
EAN:
4031582306132
Broj proizvoda:
3477UOO100P30-13
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha je okreni tocak sa potpuna kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem pricvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha je okreni tocak sa potpuna kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem pricvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa sistemom okretnog ležaja koji koristi dve lopte za glatko okretanje. Tocak je konstruisan sa telom od poliamida, dok je materijal gazne površine identičan sa telom tocka, a koristi klizni ležaj za pouzdanu funkcionalnost. Prečnik tocka iznosi 100 mm, dok je ukupna visina proizvoda 128 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost dostiže 250 kg. Proizvod je pogodan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije