Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Alpha je industrijski tocak sa otvorom za vijak namenjen zahtevnim primjenama u razlicitim sektorima. Kucase je izradjeno od celichnog lista, teskog, sa dve lopte kao svivelnim lezajem koji omogucava glatko i pouzdano okretanje. Tocak ima precnik od 100 mm i izraden je od cvrste gume bez obelezavanja, sa kotrljajucim lezajem koji osigurava dugotrajnost i stabilnost tokom rada. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm, sto ga cini pogodnim za integraciju u razlicite sisteme i platforme. Staticka nosivost tocka je 150 kg, dok dinamicka nosivost na brzini od 4 km/h iznosi 75 kg, sto omogucava sigurnu upotrebu u mobilnim i stacionarnim aplikacijama. Tocak Alpha je idealan za automobilsku OEM industriju, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme sa clean-room tehnologijom, protivpozarnu tehnologiju i zastitu od pozara, masinsku konstrukciju, postanske logisticke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormari za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3470PIR100P30-13
EAN
4031582303834
S4 broj materijala
990066446
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
75 mm
Nosivost na 4 km/h
75 kg
Statički Nosivost
150 kg
Sveukupna visina
128 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.83 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
180 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
90 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
35 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
35 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Tocak 100 mm
Puretech
PVR 100x35-Ø12

Tocak Puretech je industrijski tocak namenjen za primenu u skeleima, kupovnim kolima, namestaju i izlozbenim elementima za prodavnice, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi. Tocak ima precnik od 100 mm sa sirokim gazecim slojem od 35 mm izradjenim od cvrste crne gume koja obezbedjuje trajnost i stabilnost. Telo tocka je konstruisano od polipropilena, a oslanja se na kotrljajuce lezaje za glatku rotaciju. Duzina glavcine iznosi 44,4 mm, a otvor za osovinu ima precnik od 12 mm. Tocak je projektovan sa staticnom nosivoscu od 150 kg i dinamickom nosivoscu od 75 kg pri brzini od 4 km/h, sto ga cini pogodnim za raznovrsne industrijske i komercijalne primene.

100 mm
75 kg
100 mm
75 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Alpha
3477PIR100P30-13

Alpha je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za primenu u industrijskim i transportnim sistemima. Pričvršćivanje se vrši pomoću otvora za vijak, što omogućava jednostavnu i stabilnu montažu na ram ili podnu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, težak tip, a okretni deo je oslonjen na dve lopte, što obezbeđuje precizno i pouzdano okretanje točka. Točak prečnika 100 mm ima kotrljajući ležaj i čvrstu gumu bez obeležavanja, dok je telo točka izrađeno od polipropilena. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm. Statičko opterećenje je 150 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 4 km/h iznosi 75 kg. Proizvod je pogodan za automobilski OEM, kontejnerska kolica za usluživanje hrane i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg