Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Alpha
EAN:
4031582305333
Broj proizvoda:
3477PIR100P30-13
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za primenu u industrijskim i transportnim sistemima. Pričvršćivanje se vrš...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za primenu u industrijskim i transportnim sistemima. Pričvršćivanje se vrši pomoću otvora za vijak, što omogućava jednostavnu i stabilnu montažu na ram ili podnu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, težak tip, a okretni deo je oslonjen na dve lopte, što obezbeđuje precizno i pouzdano okretanje točka. Točak prečnika 100 mm ima kotrljajući ležaj i čvrstu gumu bez obeležavanja, dok je telo točka izrađeno od polipropilena. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm. Statičko opterećenje je 150 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 4 km/h iznosi 75 kg. Proizvod je pogodan za automobilski OEM, kontejnerska kolica za usluživanje hrane i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.