Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao pričvrsnim elementom i kućištem izrađenim od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa sistemom okretanja na dve lopte. Točak se sastoji od tela napravljenog od čelika lista i gazne površine od cvrste gume, crne boje, električna provodljiva, sa kotrljajućim ležajem. Prečnik točka iznosi 100 mm, dok je ukupna visina proizvoda 128 mm. Dinamička nosivost je 70 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost dostiže 140 kg. Proizvod je naamenjen za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3470DYR100P62
EAN
4031582399196
S4 broj materijala
990028770
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
75 mm
Nosivost na 4 km/h
70 kg
Statički Nosivost
140 kg
Sveukupna visina
128 mm
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.88 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
60 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Dužina ploče
105 mm
Širina ploče
80 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
75 mm
Otpor okretanju
180 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
90 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
Čelik lista
materijal omotaca
Cvrsta guma, crna, električna provodljiva
Širina omotac
30 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
30 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
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
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Alpha
3477DYR100P62

Alpha Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, opremljeno sa dve lopte kao okretnim ležajem za pouzdanu funkcionalnost. Točak se sastoji od tela napravljenog od čelika lista i gazne površine od cvrste gume, crne, električna provodljiva, sa kotrljajućim ležajem za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 100 mm, dok je ukupna visina proizvoda 128 mm. Dinamička nosivost dostiže 70 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost 140 kg. Proizvod je idealan za automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
Varijante
Fiksni Tocak 100 mm
Fiksni Tocak 100 mm
Alpha
3478DYR100P62

Fiksni tocak Alpha je industrijska komponenta namenjena za primenu u raznovrsnim transportnim i skladisnim sistemima. Tocak je opremljen pravougaonom plocom kao tipom pricvrscivanja, koja omogucava sigurnu i stabilnu montazu na razlicite vrste opreme i uredjaja. Kuciste tocka je izgradjeno od celicanog lista, teskog tipa, sto garantuje visoku mehanicku otpornost i dugotrajnost u zahtevnim industrijskim uslovima. Tocak ima precnik od 100 mm i izraden je od cvrste gume crne boje sa elektricnom provodljivoscu, sto ga cini pogodnim za primenu u clean-room tehnologiji i ostalim specijalizovanim okruzenjima. Tocak je opremljen kotrljajecim lezajem koji osigurava glatko i efikasno kretanje. Ukupna visina tocka iznosi 128 mm, sto omogucava fleksibilnost pri integraciji u razlicite sisteme. Kapacitet nosivosti tocka je 140 kg u statickim uslovima, dok je dinamicki kapacitet nosivosti 70 kg pri brzini od 4 km/h. Alpha tocak nalazi primenu u automobilskoj industriji kao OEM komponenta, u ketering kolcima i sistemima za distribuciju obroka, u izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, protivpozarnoj tehnologiji i zastiti od pozara, masinskoj konstrukciji, postalskim logistickim sistemima, proizvodnim i platformskim kolcima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg