Fiksni Tocak 100 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990028775
EAN:
4031582399226
Broj proizvoda:
3478DYR100P62
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha je fiksni tocak namenjen za primenu u raznovrsnim industrijskim i komercijalnim aplikacijama, opremljen pravougaonom pločo...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Alpha je fiksni tocak namenjen za primenu u raznovrsnim industrijskim i komercijalnim aplikacijama, opremljen pravougaonom pločom kao tip pričvršćivanja koja omogućava fleksibilnu montažu na različite nosive sisteme. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teške izvedbe, što osigurava izuzetnu stabilnost i otpornost na mehanička opterećenja, dok je oslonac kućišta konstruisan sa dve lopte za optimalno funkcionisanje i pouzdanost. Tocak ima prečnik od 100 mm i opremljen je kotrljaućim ležajem koji omogućava glatko i efikasno kretanje, sa treadnom površinom od čvrste gume, crne boje, sa svojstvom električne provodljivosti što je kritično za primene u clean-room tehnologiji i zaštiti od statičkog elektriciteta. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite sisteme. Kapacitet opterećenja je definisan sa statičkim kapacitetom od 140 kg i dinamičkim kapacitetom od 70 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za primenu u automobilskoj industriji, ketering kolica i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, protivpožarnoj tehnologiji i zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja