Okretanje Tocak 100 mm
Agila
EAN:
4031582343533
Broj proizvoda:
2470XSP100R47-27-30
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Okretanje Tocak Agila je opremljen sintetičkim proširivačem, kvadrat kao priključkom, pri čemu je potrebno naznačiti potreban un...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Agila je opremljen sintetičkim proširivačem, kvadrat kao priključkom, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa okretnim ležajem koji koristi dve lopte za glatko okretanje. Točak ima telo od poliamida sa električnom provodljivošću, a gaznu površinu od poliuretana, livenog, električno provodljivog materijala, sa preciznim kugličnim ležajem za optimalne performanse. Dijametar točka iznosi 100 mm, dok je ukupna visina proizvoda 138 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Постави ручицу
Specijalne funkcije