Okretanje Tocak 100 mm
Agila
EAN:
4031582343434
Broj proizvoda:
2470XSP100R47-21,5-24
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Okretanje Tocak Agila je opremljen sintetičkim proširivačem, kvadrat fittingom, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašn...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Agila je opremljen sintetičkim proširivačem, kvadrat fittingom, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa dva lopte swivel bearing sistemom za glatko okretanje. Točak ima telo od poliamid električna provodljivost materijala sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, električno provodljiv, dijametra 100 mm, opremljen preciznim kugličnim ležajem. Ukupna visina proizvoda iznosi 138 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Постави ручицу
Specijalne funkcije