Okretanje Tocak 100 mm
Agila
EAN:
4031582324914
Broj proizvoda:
2470PJO100R47-24-27
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Okretanje Tocak Agila je opremljen sintetičkim proširivačem, kvadrat tipom pričvršćivanja, pri čemu je potrebno naznačiti potreb...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Okretanje Tocak Agila je opremljen sintetičkim proširivačem, kvadrat tipom pričvršćivanja, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume i klizni ležaj, sa dijametrom od 100 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 138 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Proizvod je idealan za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Основни атрибути
Ugradnja
Kućište
Точак
Постави ручицу
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.