Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Agila je opremljen sintetičkim proširivačem, kvadrat tipom montaže, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume i klizni ležaj, sa dijametrom od 100 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 135 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Proizvod je idealan za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Artikelnummer
2470PJO100R47-21,5/24
EAN
4031582324907
S4 Materialnummer
990061718
Core attributes
Gehäusetyp
Okretanje Tocak
Gesamtbreite
60 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
135 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.66 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Kastori uređaja
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.
Befestigungsart
Sintetički proširivač, kvadrat
Expanderbefestigung (Maximum)
24 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
22 mm
Bundstift Länge
24 mm
Housing
Farbe
plavo cinkovano
Gabelform
siroko
Material
Čelični list, srednji
Schwenklager
Dve lopte
Dom Durchmesser
60 mm
Störkreis
176 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
88 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Šora A
Material des Radkörpers
polipropilen
Material der Lauffläche
Termoplastična guma
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Bez stražara
Lager
klizni lezaj
Radfarbe
Srebrna siva (RAL7001)
Постави ручицу
Befestigungsoptionen
Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Ekspander je pribor namenjen za točkove sa točkačima, dizajniran sa ciljem da omogući fleksibilnu i pouzdanu montažu. Ovaj pribor ima težinu od 0,17 kg i karakteriše se preciznom izvedbom koja garantuje dugotrajnost i stabilnost u radu. Ekspander je opremljen sa prilagođavajućim pričvršćivanjem koje podržava prečnike od najmanje 32 mm do maksimalno 35 mm, što omogućava kompatibilnost sa različitim tipovima točkača. Zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji, ekspander je idealan za industrijske primene gde se zahtevaju visoki standardi kvaliteta i pouzdanosti.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Ekspander je pribor namenjen za proširenje i prilagođavanje točkova sa različitim dimenzijama. Ovaj pribor je dizajniran za upotrebu sa točkovima čiji prečnik montažnog otvora varira od minimalnih 36 mm do maksimalnih 40 mm, što omogućava fleksibilnu primenu u različitim industrijskim i komercijalnim aplikacijama. Ekspander ima masu od 0,18 kg, što ga čini laganim i jednostavnim za rukovanje i instalaciju. Precizna konstrukcija osigurava pouzdanu funkcionalnost i dugotrajnost u zahtevnim uslovima rada.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Ekspander je pribor namenjen za kastore koji omogućava fleksibilno prilagođavanje različitim dimenzijama osovine. Ovaj ekspander je dizajniran za rad sa osovinama čiji prečnik varira od minimalnih 24 mm do maksimalnih 27 mm, što ga čini veoma versatilnim rešenjem za različite tipove kastora. Zahvaljujući svojoj kompaktnoj konstrukciji, ekspander ima masu od samo 0,14 kg, što omogućava laku instalaciju i minimalno opterećenje na kastoru. Precizna mehanika ekspandera osigurava čvrstu i sigurnu vezu sa osovinom, sprečavajući bilo kakvo klizanje ili pomeranje tokom rada. Ovaj pribor je idealan za primene gde je potrebna brza i jednostavna montaža bez dodatnog alata.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Ekspander je pribor namenjen za proširenje i prilagođavanje točkova sa različitim dimenzijama. Ovaj ekspander je dizajniran da se koristi sa točkovima čiji prečnik montažnog otvora varira između 27 mm i 30 mm, što omogućava fleksibilnu primenu na različitim tipovima točkova. Proizvod ima masu od 0,14 kg, što ga čini laganim i jednostavnim za rukovanje i instalaciju. Ekspander je idealan za primene gde je potrebna brza i pouzdana prilagodba točkova na različite veličine osovina, čineći ga neophodnim priborom za održavanje i zamenu točkova u industrijskim i komercijalnim okruženjima.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Agila
2477PJO100R47-21,5-24

Agila je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi sintetički proširivač, kvadrat kao sistem za montažu, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa sistemom okretnog ležaja na dve lopte koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume i klizni ležaj, dijametra 100 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 138 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Proizvod je posebno pogodan za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg