Okretanje Tocak 100 mm
Agila
EAN:
4031582361063
Broj proizvoda:
2470PIO100R05-28
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje sa stablo, okrugla fitting sistemom koji obezbeđuje pouzdano funkcion...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje sa stablo, okrugla fitting sistemom koji obezbeđuje pouzdano funkcionisanje. Kućište je izrađeno od čelični list, srednji materijala sa dve lopte swivel bearing sistemom koji garantuje glatko okretanje. Točak je konstruisan sa polipropilen telom i cvrsta guma, bez obeležavanja gazećom površinom, opremljen klizni lezaj ležajem za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 100 mm, dok je ukupna visina proizvoda 138 mm. Dinamička nosivost dostiže 60 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost iznosi 120 kg. Proizvod je idealan za bolnički kreveti za negu, ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije