Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Agila
EAN:
4031582361452
Broj proizvoda:
2471PIO100R05-28
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okreni točak sa usmerena kočnica sa stablom okruglog oblika kao tipom priključka. Kućište je izrađeno od čeličnog lista...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila je okreni točak sa usmerena kočnica sa stablom okruglog oblika kao tipom priključka. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine i opremljeno je sa dva lopte kao ležajem za okretanje. Točak se sastoji od polipropilenske osnove sa gazećom površinom od čvrste gume bez obeležavanja, dok je ležaj točka klizni tip. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 138 mm. Dinamička nosivost točka je 60 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 120 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije