Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvorom za vijak kao sistemom montaže, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine i opremljeno je ležajem za okretanje sa dve lopte koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak je konstruisan sa telom od polipropilena i gazećom površinom od cvrste gume bez obeležavanja, dok je ležaj točka kliznog tipa sa prečnikom od 100 mm. Ukupna visina kastora iznosi 135 mm. Dinamička nosivost je 60 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 120 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2470PIO100P30-13
EAN
4031582365030
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h
60 kg
Statički Nosivost
120 kg
Sveukupna visina
135 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.55 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
176 mm
ofset
38 mm
okretni radijus
88 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
32 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
set rucki
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
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
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Agila
2477PIO100P30-13

Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za primenu u kolicima i nameštaju gde su potrebni pouzdano upravljanje i sigurno zaustavljanje. Točak se montira pomoću otvora za vijak, a kostur se može pričvrstiti standardnim vijcima bilo koje dužine, što omogućava jednostavnu i fleksibilnu ugradnju na različite konstrukcije. Kućište je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine, što obezbeđuje dovoljnu čvrstoću i otpornost na mehanička opterećenja tokom svakodnevne upotrebe. Okretni deo kućišta je ležajen pomoću dve lopte, čime se postiže stabilno i precizno okretanje točka uz smanjeno trenje. Točak prečnika 100 mm ima klizni ležaj i čvrstu gumu bez obeležavanja, pa je pogodan za upotrebu na podovima u zdravstvenim i drugim objektima gde je važno da ne ostavlja tragove. Ukupna visina proizvoda iznosi 135 mm, što omogućava uklapanje u konstrukcije sa ograničenim vertikalnim prostorom. Statičko nosivo opterećenje iznosi 120 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje iznosi 60 kg pri brzini od 3 km/h. Proizvod je primenljiv u bolničkim krevetima za negu, kateringu kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i u nameštaju i izložbenim elementima prodavnica.

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg