Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Agila
EAN:
4031582365177
Broj proizvoda:
2477PIO100P30-13
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za primenu u kolicima i nameštaju gde su potrebni pouzdano upravljanje i s...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za primenu u kolicima i nameštaju gde su potrebni pouzdano upravljanje i sigurno zaustavljanje. Točak se montira pomoću otvora za vijak, a kostur se može pričvrstiti standardnim vijcima bilo koje dužine, što omogućava jednostavnu i fleksibilnu ugradnju na različite konstrukcije. Kućište je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine, što obezbeđuje dovoljnu čvrstoću i otpornost na mehanička opterećenja tokom svakodnevne upotrebe. Okretni deo kućišta je ležajen pomoću dve lopte, čime se postiže stabilno i precizno okretanje točka uz smanjeno trenje. Točak prečnika 100 mm ima klizni ležaj i čvrstu gumu bez obeležavanja, pa je pogodan za upotrebu na podovima u zdravstvenim i drugim objektima gde je važno da ne ostavlja tragove. Ukupna visina proizvoda iznosi 135 mm, što omogućava uklapanje u konstrukcije sa ograničenim vertikalnim prostorom. Statičko nosivo opterećenje iznosi 120 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje iznosi 60 kg pri brzini od 3 km/h. Proizvod je primenljiv u bolničkim krevetima za negu, kateringu kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i u nameštaju i izložbenim elementima prodavnica.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
set rucki