Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila je okretanje točak namenjen za primenu u medicinskim, katerinškim i komercijalnim okruženjima. Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine kroz otvor za vijak, što omogućava fleksibilnu instalaciju na različitim vrstama opreme. Kućište je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine i opremljeno je sa dve lopte kao oslonac za okretanje, što osigurava glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je od čvrste gume crne boje sa električnom provodljivošću, što ga čini pogodnim za primenu u okruženjima gde je potrebna zaštita od statičkog elektriciteta. Točak je opremljen sa konusi lezaj koji omogućava precizno i dugotrajno valjanje. Ukupna visina kastora iznosi 135 mm, što omogućava optimalnu integraciju sa različitim vrstama mobilne opreme. Kapacitet opterećenja je 160 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet 80 kg pri brzini od 3 km/h. Agila je idealno rešenje za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i namešta i izložene elemente za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2470DYK100P30-11
EAN
4031582341607
S4 broj materijala
990006519
Osnovni atributi
Emisija CO2 (obuhvat 3)
1.75
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
60 mm
Nosivost na 3 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Sveukupna visina
135 mm
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.84 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
11 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
60 mm
Otpor okretanju
176 mm
ofset
38 mm
okretni radijus
88 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
Čelik lista
materijal omotaca
Cvrsta guma, crna, električna provodljiva
Širina omotac
32 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
konusi lezaj
Boja Tocak
plavo cinkovano
set rucki
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
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
Tocak 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Tocak Puretech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom gaznog sloja od 32 mm. Telo tocka je izrađeno od čelične liste, dok je gazni sloj od čvrste gume bez označavanja. Dužina glavčine iznosi 36 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 8 mm. Tocak je opremljen konusnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Kapacitet opterećenja je 160 kg u statičkom stanju, odnosno 80 kg u dinamičkom stanju pri brzini od 3 km/h. Tocak Puretech je namenjen za primenu u skeleima, kupovnim kolima, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Agila
2477DYK100P30-11

Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za medicinsku i komercijalnu opremu. Pričvršćuje se preko otvora za vijak, a kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, srednjeg, i opremljeno je okretnim ležajem tipa dve lopte. Točak prečnika 100 mm ima konusni ležaj, a gazeća površina je od čvrste gume, crne boje, električki provodljive. Telo točka je izrađeno od čeličnog lima. Ukupna visina proizvoda iznosi 135 mm. Statičko nosivo opterećenje je 160 kg, a dinamičko 80 kg pri brzini kretanja od 3 km/h. Konstrukcija je pogodna za precizno upravljanje i stabilan oslonac pri kretanju opterećene opreme. Primena: bolnički kreveti za negu, kolica za keteriranje i sistemi za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg