Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Agila
Broj porudžbine:
990006520
EAN:
4031582341737
Broj proizvoda:
2477DYK100P30-11
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za medicinsku i komercijalnu opremu. Pričvršćuje se preko otvora za vijak,...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za medicinsku i komercijalnu opremu. Pričvršćuje se preko otvora za vijak, a kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, srednjeg, i opremljeno je okretnim ležajem tipa dve lopte. Točak prečnika 100 mm ima konusni ležaj, a gazeća površina je od čvrste gume, crne boje, električki provodljive. Telo točka je izrađeno od čeličnog lima. Ukupna visina proizvoda iznosi 135 mm. Statičko nosivo opterećenje je 160 kg, a dinamičko 80 kg pri brzini kretanja od 3 km/h. Konstrukcija je pogodna za precizno upravljanje i stabilan oslonac pri kretanju opterećene opreme. Primena: bolnički kreveti za negu, kolica za keteriranje i sistemi za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
set rucki