Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Agila je opremljen sintetičkim proširivačem okruglog tipa, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine sa okretnim ležajem na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela od čelik lista sa gazećom površinom od cvrste gume bez obeležavanja, dok je ležaj izveden kao konusi ležaj za pouzdanu funkcionalnost. Dijametar točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 138 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Proizvod je namenjen za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2470DIK100R07-Ø27-30
EAN
4031582328240
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Sveukupna visina
138 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.98 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Savet
Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.
Tip uklapanja
Sintetički proširivač, okrugli
ekspandirajuci nastavak (maksimalno)
30 mm
ekspandirajuci nastavak (Minimalno)
27 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
176 mm
ofset
38 mm
okretni radijus
88 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
Čelik lista
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
32 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
konusi lezaj
set rucki
Savet
Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.
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
Tocak 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Tocak Puretech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom gaznog sloja od 32 mm. Telo tocka je izrađeno od čelične liste, dok je gazni sloj od čvrste gume bez označavanja. Dužina glavčine iznosi 36 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 8 mm. Tocak je opremljen konusnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Kapacitet opterećenja je 160 kg u statičkom stanju, odnosno 80 kg u dinamičkom stanju pri brzini od 3 km/h. Tocak Puretech je namenjen za primenu u skeleima, kupovnim kolima, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Ekspander je pribor namenjen za točkove sa točkačima, dizajniran sa ciljem da omogući sigurnu i fleksibilnu montažu na različite veličine osovina. Ovaj pribor ima kapacitet da se prilagodi prečnicima od najmanje 31 mm do maksimalno 35 mm, što ga čini kompatibilnim sa većinom standardnih točkača. Ekspander je izrađen od kvalitetnog materijala i ima masu od 0,14 kg, što omogućava laku manipulaciju i instalaciju bez dodatnog opterećenja na sistem. Zahvaljujući svojoj preciznoj konstrukciji, ekspander osigurava čvrstu vezu između točka i osovine, sprečavajući klizanje i vibracije tokom rada. Idealan je za primenu u industrijskim i komercijalnim okruženjima gde se zahteva pouzdanost i dugotrajnost.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Ekspander je pribor namenjen za kastore koji omogućava fleksibilno prilagođavanje različitim dimenzijama osovine. Ovaj ekspander je dizajniran za rad sa osovinama čiji prečnik varira u rasponu od 24 mm do 27 mm, što ga čini veoma versatilnim rešenjem za različite tipove kastora. Zahvaljujući svojoj kompaktnoj konstrukciji, ekspander ima masu od samo 0,13 kg, što omogućava laku instalaciju bez dodatnog opterećenja na sistem. Precizna mehanika ekspandera osigurava čvrst i pouzdan spoj sa osovinom, čime se sprečavaju vibracije i klizanja tokom rada. Ovaj pribor je idealan za primenu u industrijskim i komercijalnim okruženjima gde je potrebna fleksibilnost i pouzdanost.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Ekspander je pribor namenjen za montažu na točkove sa kućištem, dizajniran da omogući sigurnu i fleksibilnu konekciju. Ovaj pribor ima težinu od 0,14 kg i karakteriše se preciznom konstrukcijom koja omogućava prilagođavanje različitim dimenzijama. Ekspander je opremljen prilagodljivim nastavkom čiji prečnik varira u rasponu od minimalnih 27 mm do maksimalnih 30 mm, što omogućava kompatibilnost sa različitim tipovima točkova i osovina. Zahvaljujući svojoj kompaktnoj težini i preciznim tolerancijama, ekspander predstavlja pouzdano rešenje za inženjerske primene gde je potrebna fleksibilnost i sigurnost montaže.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Ekspander je pribor namenjen za kastore, dizajniran sa ciljem da omogući fleksibilnu primenu na različitim dimenzijama osovine. Ovaj pribor ima kapacitet da se montira na osovine sa prečnikom u rasponu od 21,5 mm do 24 mm, što ga čini kompatibilnim sa većinom standardnih kastora. Ekspander je izrađen sa preciznošću kako bi se osigurala sigurna i stabilna veza između osovine i kastora, sprečavajući klizanje i neželjeno pomeranje tokom eksploatacije. Proizvod ima masu od 0,12 kg, što ga čini laganim i lako prenosivim, bez uticaja na ukupnu težinu kastora. Zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji i preciznom dizajnu, ekspander je idealan za primenu u industrijskim i komercijalnim okruženjima gde se zahteva pouzdanost i dugotrajnost.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Agila
2477DIK100R07-Ø27-30

Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen za primenu u kojoj se zahtevaju pouzdano kretanje i pouzdano zaustavljanje opterećenja. Učvršćenje se ostvaruje sintetičkim proširivačem okruglog oblika, a pri naručivanju je potrebno navesti unutrašnji dijametar cevi kako bi se obezbedio ispravan izbor proširivača. Kućište točka izrađeno je od čeličnog lima, srednje debljine, i oslanja se na dve lopte, što obezbeđuje glatko okretanje oko vertikalne ose. Točak ima prečnik od 100 mm, a njegov nosivi element je konusni ležaj. Gazeća površina izrađena je od čvrste gume bez obeležavanja, dok je telo točka od čeličnog lima. Ukupna visina proizvoda iznosi 138 mm. Statičko opterećenje iznosi 160 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 80 kg. Proizvod je pogodan za bolničke kreveta za negu, kolica za keterling i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg