Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Agila
EAN:
4031582325980
Broj proizvoda:
2477DIK100R07-Ø27-30
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen za primenu u kojoj se zahtevaju pouzdano kretanje i pouzdano zaustavljanje ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen za primenu u kojoj se zahtevaju pouzdano kretanje i pouzdano zaustavljanje opterećenja. Učvršćenje se ostvaruje sintetičkim proširivačem okruglog oblika, a pri naručivanju je potrebno navesti unutrašnji dijametar cevi kako bi se obezbedio ispravan izbor proširivača. Kućište točka izrađeno je od čeličnog lima, srednje debljine, i oslanja se na dve lopte, što obezbeđuje glatko okretanje oko vertikalne ose. Točak ima prečnik od 100 mm, a njegov nosivi element je konusni ležaj. Gazeća površina izrađena je od čvrste gume bez obeležavanja, dok je telo točka od čeličnog lima. Ukupna visina proizvoda iznosi 138 mm. Statičko opterećenje iznosi 160 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 80 kg. Proizvod je pogodan za bolničke kreveta za negu, kolica za keterling i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
set rucki