Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Zeta reverse je okretni točak sa usmerenom kočnicom napunjenom oprugom, namenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, automobilskom OEM sektoru, proizvodnim i platformskim kolicima te transportnoj opremi. Pričvršćivanje se vrši preko pravougaone ploče, koja omogućava jednostavnu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, veoma teškog, a okretni sklop čine dve trke za loptu, ojačane ili nerđajuće. Točak prečnika 160 mm opremljen je preciznim kugličnim ležajem, nerđajućim, dok je gazeća površina izrađena od poliuretana, liveno, a telo točka od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 200 mm. Statičko opterećenje iznosi 700 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 280 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 350 kg pri brzini od 4 km/h.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
468SUAC160P63
EAN
4031582396386
S4 broj materijala
990860876
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica napunjenom oprugom
Ukupna širina
96 mm
Nosivost na 4 km/h
350 kg
Nosivost na 6 km/h
280 kg
Statički Nosivost
700 kg
Sveukupna visina
200 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-30 °C
Ukupna težina
2.94 kg
Naziv proizvoda
Zeta reverse
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
105 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko, Ojacano
Materijal kućišta
Čelični list, veoma težak
okretni lezaj
Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Prečnik kupole
96 mm
Otpor okretanju
270 mm
ofset
55 mm
okretni radijus
135 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
40 mm
Prečnik
160 mm
Širina tela
40 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
Boja Tocak
Prirodno belo
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
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Automatsko poravnanje
Kada se podigne, točkić se automatski poravnava u pravcu kretanja
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa usmerena kocnica 160 mm
Zeta
4681UAP160P63

Zeta je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen primeni u vazduhoplovnoj industriji i na opremi za aerodrome, u automobilskom OEM sektoru, na proizvodnim i platformskim kolicima te u transportnoj opremi. Fitting je izveden kao pravougaona ploča koja omogućava pouzdano pričvršćivanje točka na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma težak, a okretanje obezbeđuju dve trke za loptu, ojačane ili nerđajuće. Točak prečnika 160 mm opremljen je preciznim kugličnim ležajem, dok su gazeća površina od liveno poliuretana i telo od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 200 mm. Statičko opterećenje iznosi 700 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 280 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 350 kg pri brzini od 4 km/h.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varijante
Okretanje Tocak 160 mm
Okretanje Tocak 160 mm
Zeta
4680UAC160P63

Okretanje Tocak Zeta predstavlja visokokvalitetno rešenje sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, veoma teškog tipa, opremljeno sa dva trke za loptu, ojačano ili nerđajući ležištem za okretanje koje obezbeđuje dugotrajnu funkcionalnost. Točak se sastoji od tela izrađenog od poliamida sa gazećom površinom od poliuretana, livenog tipa, dok je ležište precizini kuglični ležaj, nerđajući. Prečnik točka iznosi 160 mm, a ukupna visina konstrukcije je 200 mm. Dinamička nosivost dostiže 350 kg pri brzini od 4 km/h ili 280 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost iznosi 700 kg. Proizvod je namenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, automobilskom OEM sektoru, proizvodnim i platformskim kolicima, kao i transportnoj opremi.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 160 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 160 mm
Zeta
4687UAC160P63

Zeta je okretni točak sa punom kočnicom namenjen primeni u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, automobilskom OEM sektoru, proizvodnim i platformskim kolicima te transportnoj opremi. Priključak je izveden kao pravougaona ploča za montažu na ravnu nosivu površinu. Kućište točka oslanja se na dve trke za loptu, ojačane ili nerđajuće, a materijal kućišta je čelični lim, veoma težak. Točak prečnika 160 mm koristi precizni kuglični ležaj, nerđajući, gazeća površina je od poliuretana, liveno, a telo točka je izrađeno od poliamida. Ukupna visina točka iznosi 200 mm. Statičko nosivo opterećenje iznosi 700 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje iznosi 280 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 350 kg pri brzini od 4 km/h. Navedeni podaci omogućavaju pouzdan izbor točka za zahtevne industrijske primene, uz jasno definisane granice opterećenja.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varijante
Fiksni Tocak 160 mm
Fiksni Tocak 160 mm
Zeta
4688UAC160P63

Zeta je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teškog, što osigurava izuzetnu stabilnost i otpornost na mehanička opterećenja. Točak ima prečnik od 160 mm i opremljen je preciznim kuglicnim ležajem od nerđajućeg čelika, što garantuje dugotrajnost i pouzdanost u zahtevnim uslovima. Trka točka je izrađena od livenog poliuretana, poznatog po odličnoj otpornosti na habanje i sposobnosti da podnese različite vrste podloga, dok je telo točka napravljeno od poliamida, što doprinosi njegovoj laganosti i čvrstini. Ukupna visina proizvoda iznosi 200 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 700 kg, što ga čini pogodnim za teške industrijske primjene. Dinamički kapacitet opterećenja varira u zavisnosti od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h točak može da nosi 280 kg, dok pri brzini od 4 km/h kapacitet raste na 350 kg. Zeta je idealno rešenje za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilsku OEM proizvodnju, proizvodna i platformska kolica, kao i za različite vrste transportne opreme.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica i usmerena kocnica napunjenom oprugom 160 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica i usmerena kocnica napunjenom oprugom 160 mm
Zeta reverse
468BUAC160P63

Zeta reverse je okretni točak sa potpuna kočnica i usmerena kočnica napunjenom oprugom, namenjen za zahtevne transportne primene u vazduhoplovnoj industriji i na aerodromima, u automobilskom OEM sektoru, u proizvodnim i platformskim kolicima te u transportnoj opremi. Montažni deo je izveden kao pravougaona ploča, kojom se točak pričvršćuje na nosivu konstrukciju. Kućište čini čelični list, veoma težak, koji obezbeđuje visoku mehaničku stabilnost i otpornost na deformacije. Okretni ležaj kućišta izrađen je kao dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće, što omogućava precizno i pouzdano okretanje točka. Točak prečnika 160 mm ima precizni kuglični ležaj, nerđajući, dok je gazeći sloj izrađen od poliuretana, liveno, a telo točka od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 200 mm. Statičko nosivo opterećenje iznosi 700 kg. Dinamičko nosivo opterećenje iznosi 280 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 350 kg pri brzini od 4 km/h.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg