Okreni Tocak sa potpuna kocnica i usmerena kocnica napunjenom oprugom 160 mm
Zeta reverse
Broj porudžbine:
990860879
EAN:
4031582396447
Broj proizvoda:
468BUAC160P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Osiguran stalak
Zeta reverse je okretni točak sa potpuna kočnica i usmerena kočnica napunjenom oprugom, namenjen za zahtevne transportne primene...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Zeta reverse je okretni točak sa potpuna kočnica i usmerena kočnica napunjenom oprugom, namenjen za zahtevne transportne primene u vazduhoplovnoj industriji i na aerodromima, u automobilskom OEM sektoru, u proizvodnim i platformskim kolicima te u transportnoj opremi. Montažni deo je izveden kao pravougaona ploča, kojom se točak pričvršćuje na nosivu konstrukciju. Kućište čini čelični list, veoma težak, koji obezbeđuje visoku mehaničku stabilnost i otpornost na deformacije. Okretni ležaj kućišta izrađen je kao dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće, što omogućava precizno i pouzdano okretanje točka. Točak prečnika 160 mm ima precizni kuglični ležaj, nerđajući, dok je gazeći sloj izrađen od poliuretana, liveno, a telo točka od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 200 mm. Statičko nosivo opterećenje iznosi 700 kg. Dinamičko nosivo opterećenje iznosi 280 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 350 kg pri brzini od 4 km/h.
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
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Automatsko poravnanje
Kada se podigne, točkić se automatski poravnava u pravcu kretanja