Okreni Tocak sa usmerena kocnica napunjenom oprugom 125 mm
Alpha reverse
EAN:
4031582416725
Broj proizvoda:
347SUOJ125P62 180°
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Čvrsto kućište
Alpha reverse predstavlja okreni točak sa usmerena kočnica napunjenom oprugom, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha reverse predstavlja okreni točak sa usmerena kočnica napunjenom oprugom, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teške konstrukcije, sa ležištem za okretanje koje koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak ima prečnik od 125 mm, sa telom izrađenim od poliamida, dok je materijal gazne površine identičan sa telom točka, a oslanjanje je ostvareno preko kotrljajućeg ležaja. Ukupna visina konstrukcije iznosi 155 mm. Dinamička nosivost je 250 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 500 kg. Proizvod je namenjen za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, proizvodna i platformska kolica, ormare za alat, radne klupe i transportnu opremu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije