Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Alpha je okreni tocak sa potpuna kocnica opremljen pravougaona ploča za montažu. Kućište je izrađeno od čelični list, težak materijala sa dve lopte kao ležaj za okretanje, što obezbeđuje pouzdanu funkcionalnost. Tocak ima prečnik od 125 mm, telo od poliamid materijala, dok je materijal gazne površine identično sa telom tocak, a ležaj je kotrljajuci lezaj tipa. Ukupna visina proizvoda iznosi 155 mm. Dinamička nosivost je 250 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 500 kg. Proizvod je pogodan za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, izgradnja kontejnera, elektronski sistemi, clean-room tehnologija, protivpožarna tehnologija, zaštita od požara, mašinska konstrukcija, poštanski logistički sistemi, proizvodna i platformska kolica, transportne kavezi, ormari za alat, transportna oprema, oprema za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
3477UOJ125P62
EAN
4031582306095
S4 broj materijala
990006618
Core attributes
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
75 mm
Nosivost na 4 km/h
250 kg
Statički Nosivost
500 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
1.16 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
60 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Dužina ploče
105 mm
Širina ploče
80 mm
Housing
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
75 mm
Otpor okretanju
246 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
123 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
40 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
40 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Prirodno belo
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 125 mm
Duratech
UOR 125x40-Ø12 HL48,4

Duratech točak za kolica izrađen je od poliamida sa gazećom površinom od identičnog materijala kao telo točka, opremljen kotrljajučim ležajem. Točak ima prečnik od 125 mm, širinu gazne površine od 40 mm i dužinu glavčine od 48,4 mm, sa otvorom za osovinu prečnika 12 mm. Dinamička nosivost iznosi 300 kg pri brzini od 4 km/h, dok je statička nosivost 600 kg, što ga čini pogodnim za zahtevne industrijske primene gde su potrebne visoke performanse i pouzdanost.

125 mm
300 kg
125 mm
300 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okretanje Tocak 125 mm
Alpha
3470UOJ125P62

Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu i kućištem izrađenim od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa dva lopte kao ležajem za okretanje. Točak se sastoji od tela izrađenog od poliamida sa gaznom površinom od identičnog materijala kao telo točka, dok je ležaj točka kotrljajući ležaj. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 155 mm. Dinamička nosivost iznosi 250 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 500 kg. Proizvod je naamenjen za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Fiksni Tocak 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

Alpha Fiksni Tocak predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, što obezbeđuje izuzetnu izdržljivost i stabilnost tokom rada. Točak je konstruisan sa telom od poliamida, dok je gazna površina identična sa telom točka, što garantuje konzistentnost materijala i performansi, a kotrljajući ležaj omogućava glatko i efikasno kretanje. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina proizvoda 155 mm. Dinamička nosivost dostiže 250 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi impresivnih 500 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica, elektronske sisteme, mašinsku konstrukciju, transportnu opremu i mnoge druge industrijske aplikacije.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okretanje Tocak 125 mm
Alpha
3470UOJ125P62

Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu i kućištem izrađenim od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa dva lopte kao ležajem za okretanje. Točak se sastoji od tela izrađenog od poliamida sa gaznom površinom od identičnog materijala kao telo točka, dok je ležaj točka kotrljajući ležaj. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 155 mm. Dinamička nosivost iznosi 250 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 500 kg. Proizvod je naamenjen za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Fiksni Tocak 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

Alpha Fiksni Tocak predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, što obezbeđuje izuzetnu izdržljivost i stabilnost tokom rada. Točak je konstruisan sa telom od poliamida, dok je gazna površina identična sa telom točka, što garantuje konzistentnost materijala i performansi, a kotrljajući ležaj omogućava glatko i efikasno kretanje. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina proizvoda 155 mm. Dinamička nosivost dostiže 250 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi impresivnih 500 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica, elektronske sisteme, mašinsku konstrukciju, transportnu opremu i mnoge druge industrijske aplikacije.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg