Okreni Tocak sa usmerena kocnica 250 mm
Kappa
Broj porudžbine:
990838194
EAN:
4031582366174
Broj proizvoda:
9681IFP250P63 CL67
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Snažna konstrukcija
Kappa je okreni točak sa usmerena kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kov...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Kappa je okreni točak sa usmerena kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teško, sa okretnim ležajem koji čine dve trke za loptu, ojačano ili nerđajući. Točak ima telo od aluminijuma sa gazećom površinom od elastične gume, neobeleženе, vulkanizovane, i opremljen je preciznim kugličnim ležajem, prečnika 250 mm. Ukupna visina točka iznosi 305 mm. Dinamički nosivost je 500 kg pri brzini od 4 km/h ili 400 kg pri brzini od 6 km/h, dok je statička nosivost 1000 kg. Točak je naamenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, AMR sistemima, automobilskom OEM sektoru, proizvodjačima keramike i stakla, proizvodnim i platformskim kolicima, kao i teškim AGV sistemima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije