Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka 250 mm
Kappa
Broj porudžbine:
990838200
EAN:
4031582366211
Broj proizvoda:
9682IFP250P63 CL67
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Snažna konstrukcija
Kappa je okreni točak sa potpuna kočnica, prednji deo točka, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gv...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Kappa je okreni točak sa potpuna kočnica, prednji deo točka, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teško, sa dva trke za loptu, ojačano ili nerđajući kao ležište za okretanje. Točak ima telo od aluminijuma sa gazećom površinom od elastična guma, neobeleženа, vulkanizovana, i opremljen je precizini kuglični ležaj. Prečnik točka iznosi 250 mm, dok je ukupna visina 305 mm. Dinamička nosivost je 500 kg pri brzini od 4 km/h ili 400 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkom nosivošću od 1000 kg. Primenjuje se u vazduhoplovna industrija, oprema za aerodrome, AMR sistemi, automobilski OEM, proizvođači keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica, kao i teški AGV sistemi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije