Okreni Tocak sa usmerena kocnica 200 mm
Kappa
Broj porudžbine:
990838193
EAN:
4031582366167
Broj proizvoda:
9681IFP200P63 CL67
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Snažna konstrukcija
Kappa je okreni točak sa usmerena kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kov...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Kappa je okreni točak sa usmerena kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teško, sa okretnim ležajem koji sadrži dve trke za loptu, ojačano ili nerđajući. Točak ima telo od aluminijuma sa gazećom površinom od elastične gume, neobeleženе, vulkanizovane, i opremljen je preciznim kugličnim ležajem, sa prečnikom od 200 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 245 mm. Dinamički nosivost je 450 kg pri brzini od 4 km/h ili 360 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost dostiže 900 kg. Proizvod je naamenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, AMR sistemima, automobilskom OEM sektoru, kod proizvođača keramike i stakla, za proizvodna i platformska kolica, kao i za teške AGV sisteme.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije