Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka 200 mm
Kappa
Broj porudžbine:
990838199
EAN:
4031582366204
Broj proizvoda:
9682IFP200P63 CL67
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Snažna konstrukcija
Kappa je okreni točak sa potpuna kočnica, prednji deo točka, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gv...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Kappa je okreni točak sa potpuna kočnica, prednji deo točka, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teško, sa ojačanim ili nerđajućim ležajem koji sadrži dve trke za loptu. Točak ima telo od aluminijuma sa gazećom površinom od elastične gume, neobeleženoj, vulkanizovanoj, prečnika 200 mm i preciznim kugličnim ležajem. Ukupna visina konstrukcije iznosi 245 mm. Dinamička nosivost je 450 kg pri brzini od 4 km/h ili 360 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost dostiže 900 kg. Proizvod je naamenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, AMR sisteme, automobilski OEM, proizvođače keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica, kao i teške AGV sisteme.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije