Okreni Tocak sa usmerena kocnica 200 mm
Zeta stainless
Broj porudžbine:
990830139
EAN:
4031582313611
Broj proizvoda:
8671UAD200P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Zeta stainless predstavlja okreni točak sa usmerena kočnica koji je opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađen...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Zeta stainless predstavlja okreni točak sa usmerena kočnica koji je opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teške konstrukcije, sa okretnim ležajem na dve lopte koji obezbeđuje pouzdano funkcionisanje. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom od livenog poliuretana, dok je ležaj kotrljajući, nerđajući, što garantuje dugotrajnost i otpornost na koroziju. Prečnik točka iznosi 200 mm, a ukupna visina proizvoda je 240 mm. Dinamička nosivost dostiže 500 kg pri brzini od 4 km/h, odnosno 400 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost iznosi 1000 kg, što čini ovaj točak pogodnim za zahtevne industrijske primene gde su potrebne visoke performanse i pouzdanost.
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
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
Ojačana obrtna glava
Ojačani i termički obrađeni poklopci ležajeva