Fiksni Tocak 200 mm
Zeta stainless
Broj porudžbine:
990830205
EAN:
4031582313895
Broj proizvoda:
8678UAD200P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Zeta stainless fiksni točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sist...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Zeta stainless fiksni točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teške konstrukcije, što obezbeđuje izuzetnu otpornost na koroziju i dugotrajnost u zahtevnim uslovima rada. Točak je konstruisan sa telom od poliamida i gazećom površinom od livenog poliuretana, dok je opremljen kotrljajućim ležajem od nerđajućeg čelika za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 200 mm, a ukupna visota konstrukcije je 240 mm. Dinamička nosivost dostiže 500 kg pri brzini od 4 km/h, odnosno 400 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost iznosi 1000 kg, što čini ovaj točak pogodnim za transport teških tereta u različitim industrijskim aplikacijama.
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
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
Ojačana obrtna glava
Ojačani i termički obrađeni poklopci ležajeva