Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretni točak sa usmerenom kočnicom Kappa load predstavlja kompaktan industrijski točak namenjen zahtevnim transportnim primenama. Pričvršćivanje se ostvaruje pomoću pravougaone ploče. Kućište je izrađeno od teškog livenog ili kovanog gvožđa i opremljeno je kotrljajućim ležajem sa kuglom dubokog žleba, koji omogućava slobodno okretanje točka. Točak prečnika 150 mm ima precizni kuglični ležaj, gazeću površinu od livenog poliuretana, a telo točka je izrađeno od aluminijuma. Ukupna visina proizvoda iznosi 200 mm. Statičko opterećenje iznosi 1300 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 520 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 650 kg pri brzini od 4 km/h. Proizvod je pogodan za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, AMR sisteme, automobilski OEM, proizvođače keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica, kao i teške AGV sisteme.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
9651ITP150P63 CL67
EAN
4031582314571
S4 broj materijala
990827702
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Ukupna širina
110 mm
Nosivost na 4 km/h
650 kg
Nosivost na 6 km/h
520 kg
Statički Nosivost
1300 kg
Sveukupna visina
200 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
4.56 kg
Naziv proizvoda
Kappa load
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
135 mm
Širina ploče
110 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko, Ojacano
Materijal kućišta
Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
okretni lezaj
kotrljajuci lezaj sa kuglom dubokog rasta
Prečnik kupole
111 mm
Otpor okretanju
275 mm
ofset
58 mm
okretni radijus
137.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
Širina omotac
50 mm
Prečnik
150 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)
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
Snažna konstrukcija
Kućište od teškog čelika za veliku nosivost
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
Tocak 150 mm
Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60

Duratech Točak je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, izrađen od poliamiда težak sa preciznim kuglicnim ležajem. Točak ima prečnik od 150 mm, širinu gaznog sloja od 50 mm i dužinu glavčine od 60 mm, sa otvorom za osovinu prečnika 20 mm. Statička nosivost točka iznosi 1600 kg, dok dinamička nosivost zavisi od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h točak može da nosi 800 kg, a pri brzini od 4 km/h nosivost se povećava na 960 kg. Gazni sloj je identičan sa telom točka, što osigurava uniformnost i trajnost proizvoda.

150 mm
960 kg
150 mm
960 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka 150 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka 150 mm
Kappa load
9652ITP150P63 CL67

Kappa load je okretni točak sa potpunom kočnicom, prednji deo točka, namenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, AMR sisteme, automobilski OEM, proizvođače keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica te teške AGV sisteme. Montažni deo čini pravougaona ploča. Kućište je izrađeno od gvožđa ili kovanog gvožđa, teškog tipa, i u njemu se nalazi kotrljajući ležaj sa kuglom dubokog žleba koji omogućava slobodno okretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 150 mm sadrži precizni kuglični ležaj, gazeću površinu od poliuretana, liveno, a telo točka je izrađeno od aluminijuma. Ukupna visina proizvoda iznosi 200 mm. Statička nosivost točka je 1300 kg, dok dinamička nosivost iznosi 520 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 650 kg pri brzini od 4 km/h. Navedeni podaci omogućavaju pouzdanu primenu u zahtevnim industrijskim uslovima.

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg
Varijante
Okretanje Tocak 150 mm
Okretanje Tocak 150 mm
Kappa load
9650ITP150P63 CL67

Kappa load je okretanje točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teško, što osigurava izuzetnu čvrstoću i trajnost u ekstremnim uslovima. Kućište je opremljeno kotrljajućim ležajem sa kuglom dubokog rasta, što omogućava glatko i pouzdano okretanje pod opterećenjem. Točak ima prečnik od 150 mm i izrađen je od polieretana, livenog, što pruža odličnu otpornost na habanje i hemikalije. Točak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji osigurava minimalno trenje i dugotrajnu funkcionalnost. Ukupna visina proizvoda je 200 mm, što omogućava fleksibilnu integraciju u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 1300 kg, što ga čini pogodnim za najteže primjene. Dinamička nosivost iznosi 520 kg pri brzini od 6 km/h i 650 kg pri brzini od 4 km/h, što omogućava pouzdanu upotrebu u mobilnim sistemima. Kappa load je idealno rešenje za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, AMR sisteme, automobilske OEM proizvođače, proizvođače keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica, kao i teške AGV sisteme.

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg