Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka 150 mm
Kappa load
Broj porudžbine:
990827704
EAN:
4031582314847
Broj proizvoda:
9652ITP150P63 CL67
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Snažna konstrukcija
Kappa load je okretni točak sa potpunom kočnicom, prednji deo točka, namenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome,...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Kappa load je okretni točak sa potpunom kočnicom, prednji deo točka, namenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, AMR sisteme, automobilski OEM, proizvođače keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica te teške AGV sisteme. Montažni deo čini pravougaona ploča. Kućište je izrađeno od gvožđa ili kovanog gvožđa, teškog tipa, i u njemu se nalazi kotrljajući ležaj sa kuglom dubokog žleba koji omogućava slobodno okretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 150 mm sadrži precizni kuglični ležaj, gazeću površinu od poliuretana, liveno, a telo točka je izrađeno od aluminijuma. Ukupna visina proizvoda iznosi 200 mm. Statička nosivost točka je 1300 kg, dok dinamička nosivost iznosi 520 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 650 kg pri brzini od 4 km/h. Navedeni podaci omogućavaju pouzdanu primenu u zahtevnim industrijskim uslovima.
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
Snažna konstrukcija
Kućište od teškog čelika za veliku nosivost
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika