Okreni Tocak sa usmerena kocnica 150 mm
Linea
EAN:
4031582411614
Broj proizvoda:
5941UAP150P51 Kick Pedal
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea okreni točak sa usmerena kočnica opremljen je pravougaonom pločom za montažu koja omogućava sigurno pričvršćivanje na razl...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Linea okreni točak sa usmerena kočnica opremljen je pravougaonom pločom za montažu koja omogućava sigurno pričvršćivanje na različite površine. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizini kuglični ležaj koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak se sastoji od poliamidnog tela sa livenim poliuretanskim gaznim slojem i preciznim kugličnim ležajem, sa prečnikom od 150 mm. Ukupna visina točka iznosi 170 mm. Dinamička nosivost je 110 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 220 kg. Ovaj točak je idealan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, bolničke krevete za negu, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajner fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.
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
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom