Okreni Tocak sa potpuna kocnica 150 mm
Linea
EAN:
4031582408454
Broj proizvoda:
5947UAP150P30-13
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea je okreni točak sa potpuna kočnica namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim aplikacijama, opremljen otvorom za vijak...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Linea je okreni točak sa potpuna kočnica namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim aplikacijama, opremljen otvorom za vijak kao tip pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kuglicnim ležajem za okretanje, što osigurava glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima prečnik od 150 mm i izrađen je od livenog poliuretana sa preciznim kuglicnim ležajem, što omogućava dugotrajan rad i otpornost na habanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 170 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za različite namene. Proizvod ima statičku nosivost od 260 kg i dinamičku nosivost od 130 kg pri brzini od 3 km/h, što ga kvalifikuje za primenu u zahtevnim okruženjima. Linea je idealno rešenje za anesteziolska kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, računare na točkićima, dijalizna kolica, bolnice, kolica za lekove, mobilizaciju i posebne potrebe, staračke domove i domove za negu, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajer fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom