Okreni Tocak sa usmerena kocnica 150 mm
Agila
EAN:
4031582301526
Broj proizvoda:
2471UAP150R05-28
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila okreni točak sa usmerena kočnica opremljen je stablom okruglog oblika kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeli...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila okreni točak sa usmerena kočnica opremljen je stablom okruglog oblika kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida sa gazećom površinom od livenog poliuretana, dok je ležaj točka izveden kao precizni kuglični ležaj za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 150 mm, a ukupna visina konstrukcije je 188 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je namenjen za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.