Okreni Tocak sa potpuna kocnica 150 mm
Agila
Broj porudžbine:
990030249
EAN:
4031582302332
Broj proizvoda:
2477UAP150R05-28 M8/19
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za upotrebu u zahtevnim profesionalnim okruženjima. Stablo je okruglo i sl...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za upotrebu u zahtevnim profesionalnim okruženjima. Stablo je okruglo i služi za pričvršćivanje točka na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, srednje debljine, i u njemu se nalazi ležaj za okretanje u vidu dve lopte, što omogućava lako i precizno upravljanje. Točak prečnika 150 mm ima precizni kuglični ležaj, dok je gazeća površina izrađena od liveno poliuretana, a telo točka od poliamida, čime se postiže dobra otpornost na habanje i mirno kretanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 188 mm, što omogućava ugradnju u standardne konstrukcije. Statičko opterećenje točka iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Proizvod je pogodan za bolničke kreveve za negu, kolica za ketering i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starачke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i za nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.