Okreni Tocak sa usmerena kocnica 150 mm
Agila
EAN:
4031582301458
Broj proizvoda:
2471PJP150P50
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen ugradnji na opremu koja zahteva pouzdano i precizno kretanje. Pločasti ok...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen ugradnji na opremu koja zahteva pouzdano i precizno kretanje. Pločasti okov (pravougaona ploča) omogućava jednostavnu i čvrstu montažu točka na nosећu konstrukciju uređaja. Kućište točka izrađeno je od čeličnog lima srednje debljine, a okretni deo oslonjen je na sistem sa dve lopte, što obezbeđuje glatko zaokretanje i stabilno vođenje. Točak ima prečnik 150 mm i sastoji se od telesa izrađenog od polipropilena i gazećeg sloja od termoplastične gume, dok je u njegovom središtu ugrađen precizni kuglični ležaj koji smanjuje trenje i produžava radni vek. Ukupna visina točka iznosi 185 mm, što omogućava uklapanje u standardne konstrukcije sa ograničenim vertikalnim prostorom. Statičko nosivo opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje pri brzini kretanja od 3 km/h iznosi 100 kg. Točak je namenjen za bolničke kreveve za negu, keteringa kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i za nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.