Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za precizno i stabilno kretanje opreme u zdravstvenim i uslužnim okruženjima. Pločasto pričvršćivanje (pravougaona ploča) omogućava jednostavnu montažu na nosivu konstrukciju uređaja, dok se okretni deo kućišta oslanja na sistem sa dve lopte, što obezbeđuje lako i tiho okretanje točka u svim pravcima. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, srednje debljine, što pruža čvrstoću i otpornost na mehanička opterećenja. Točak prečnika 150 mm ima precizni kuglični ležaj koji smanjuje trenje i produžava radni vek, a gazeća površina je od termoplastične gume, dok je telo točka izrađeno od polipropilena, što doprinosi tihom radu i otpornosti na hemikalije. Ukupna visina točka iznosi 185 mm. Statička nosivost iznosi 200 kg, dok dinamička nosivost pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Točak je namenjen za bolničke kreveta za negu, kolica za keteringa i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2477PJP150P50
EAN
4031582050691
S4 broj materijala
990006886
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
60 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
185 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.02 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
8.5 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
51.5 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
46.5 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
61.5 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
56 mm
Dužina ploče
77 mm
Širina ploče
67 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
60 mm
Otpor okretanju
262 mm
ofset
36 mm
okretni radijus
131 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
32 mm
Prečnik
150 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
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
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 150 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 150 mm
Agila
2471PJP150P50

Agila je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen ugradnji na opremu koja zahteva pouzdano i precizno kretanje. Pločasti okov (pravougaona ploča) omogućava jednostavnu i čvrstu montažu točka na nosећu konstrukciju uređaja. Kućište točka izrađeno je od čeličnog lima srednje debljine, a okretni deo oslonjen je na sistem sa dve lopte, što obezbeđuje glatko zaokretanje i stabilno vođenje. Točak ima prečnik 150 mm i sastoji se od telesa izrađenog od polipropilena i gazećeg sloja od termoplastične gume, dok je u njegovom središtu ugrađen precizni kuglični ležaj koji smanjuje trenje i produžava radni vek. Ukupna visina točka iznosi 185 mm, što omogućava uklapanje u standardne konstrukcije sa ograničenim vertikalnim prostorom. Statičko nosivo opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje pri brzini kretanja od 3 km/h iznosi 100 kg. Točak je namenjen za bolničke kreveve za negu, keteringa kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i za nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Varijante
Okretanje Tocak 150 mm
Okretanje Tocak 150 mm
Agila
2470PJP150P50

Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine i opremljeno je ležajem za okretanje sa dve lopte koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak je konstruisan sa telom od polipropilena i gazećom površinom od termoplastične gume, dok precizini kuglicni ležaj garantuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 150 mm, a ukupna visina proizvoda je 185 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Proizvod je idealan za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Varijante
Fiksni Tocak 150 mm
Fiksni Tocak 150 mm
Agila
2478PJP150P50

Fiksni točak Agila je industrijska komponenta namenjena stabilizaciji i pozicioniranju mobilne opreme u različitim stacionarnim aplikacijama. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom, koja omogućava sigurnu montažu na različite vrste mobilne platforme i opreme. Kućište točka je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine, što osigurava visoku mehaničku čvrstinu i otpornost na deformacije tokom intenzivne upotrebe. Točak ima prečnik od 150 milimetara i izrađen je od termoplastične gume, što mu daje odličnu otpornost na habanje i fleksibilnost pri kretanju. Točak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i tiho okretanje sa minimalnom frikcijom. Ukupna visina točka iznosi 185 milimetara, što omogućava optimalnu geometriju i pristup pri montaži. Nosivost točka je definisana sa dve vrednosti: statička nosivost od 200 kilograma, koja predstavlja maksimalnu težinu koju točak može da nosi u stacionarnom stanju, i dinamička nosivost od 100 kilograma pri brzini od 3 kilometra na sat, što je relevantno za primene sa sporim kretanjem. Agila točak je idealno rešenje za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolničke ustanove, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i namešta i izložene elemente za prodavnice.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg