Okreni Tocak sa usmerena kocnica 150 mm
Agila
EAN:
4031582301403
Broj proizvoda:
2471PJO150R05-28
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen profesionalnoj primeni u zdravstvenoj i ugostiteljskoj opremi, kao i u na...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen profesionalnoj primeni u zdravstvenoj i ugostiteljskoj opremi, kao i u nameštaju i izložbenim elementima. Fiksni deo (fitting) je izveden kao stablo, okrugle forme, i služi za pouzdano pričvršćivanje točka na nosivu konstrukciju. Kućište točka je izrađeno od čeličnog lista, srednje debljine, a okretni ležaj je sistem sa dve lopte, što obezbeđuje glatko i precizno okretanje točka oko vertikalne ose. Točak ima prečnik od 150 mm, a gazeća površina je od termoplastične gume, dok je telo točka izrađeno od polipropilena, čime se postiže kombinacija male mase, otpornosti na hemikalije i tihog kretanja. Ležaj točka je klizni ležaj. Ukupna visina točka iznosi 188 mm, što je važno pri projektovanju prostora za ugradnju. Statičko opterećenje točka iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Proizvod je pogodan za bolničke kreveta za negu, kolica za ketering i sisteme za distribuciju obroka, domove za stare i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje.